Publique sus productos
Oleas M4 Single Flush Control panel
Oleas M4 Single Flush Control panel
Oleas M4 Single Flush Control panel
Oleas M4 Single Flush Control panel

    Oleas M4 Single Flush Control panel

    Traducido por Google,
    Placa de accionamiento simple mecánica Oleas M4 disponible en dos acabados diferentes, Cromo y Cromo Mate
    Especificaciones
    • Oleas M4 mechanical single flush plate available in two different finishes, Chrome and Matt Chrome. Oleas is a range of contemporary designed flushplates to complement our Prosys WC frames and concealed cisterns
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaS0766
    • Familia de productoOLEAS
    • Grupo de productosFlush Plate
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-03-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)57
    • Ancho (mm)265
    • Profundidad (mm)189
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Peso Neto (kg)30
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Sanitarios - Otros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_75_50_46_31
    • Descripción Uniclass 2015Flush control devices
    • CSI MasterFormat 2014 Code46 46 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlushing Gates
    • Número OmniClass23-39 37 15 13
    • Título OmniClass Flushing Gates