Publique sus productos
SEPTA PRO E1 SENSOR & MECHANICAL FLUSHPLATE ANTI VANDAL
SEPTA PRO E1 SENSOR & MECHANICAL FLUSHPLATE ANTI VANDAL

    SEPTA PRO E1 SENSOR & MECHANICAL FLUSHPLATE ANTI VANDAL

    Traducido por Google,
    Septa Pro E1 electrónico (infrarrojos) y placa de descarga doble de metal manual
    Especificaciones
    • Septa Pro is a range of modern designed flushplates and buttons ideal for commercial installations. Septa Pro complements our Prosys range of In wall WC frames and Concealed cisterns. This electronic plate has a clever infrared dual flush actuation and a manual override button. Dual flush Infrared actuation with mechanical override Vandal resistant Zamac metal material
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaS0772
    • Familia de productoSEPTA PRO
    • Grupo de productosFlush Plate
    • Día de publicación2021-03-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)550
    • Ancho (mm)265
    • Profundidad (mm)190
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Peso Neto (kg)0.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Sanitarios - Otros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_75_50_46_31
    • Descripción Uniclass 2015Flush control devices
    • CSI MasterFormat 2014 Code46 46 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlushing Gates
    • Número OmniClass23-39 37 15 13
    • Título OmniClass Flushing Gates