Publique sus productos
SEPTA PRO E2 SENSOR FLUSHPLATE ANTI VANDAL
SEPTA PRO E2 SENSOR FLUSHPLATE ANTI VANDAL

    SEPTA PRO E2 SENSOR FLUSHPLATE ANTI VANDAL

    Traducido por Google,
    Septa Pro E2 electrónico (infrarrojos) placa de descarga doble de metal
    Especificaciones
    • Septa Pro is a range of modern designed flushplates and buttons ideal for commercial installations. Septa Pro complements our Prosys range of In wall WC frames and Concealed cisterns. This electronic plate has a clever infrared dual flush actuation. Dual flush Infrared actuation Vandal resistant Zamac metal material
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaS0773
    • Familia de productoSEPTA PRO
    • Grupo de productosFlush Plate
    • Día de publicación2021-03-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)550
    • Ancho (mm)265
    • Profundidad (mm)190
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Peso Neto (kg)0.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Sanitarios - Otros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_75_50_46_31
    • Descripción Uniclass 2015Flush control devices
    • CSI MasterFormat 2014 Code46 46 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlushing Gates
    • Número OmniClass23-39 37 15 13
    • Título OmniClass Flushing Gates

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Irlanda
    Reino Unido
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText