Publique sus productos
SEPTA PRO P1 FLUSH PLATE DUAL FLUSH  ANTI VANDAL
SEPTA PRO P1 FLUSH PLATE DUAL FLUSH  ANTI VANDAL

    SEPTA PRO P1 FLUSH PLATE DUAL FLUSH ANTI VANDAL

    Traducido por Google,
    Septa Pro P1 Pulsador doble metálico neumático
    Especificaciones
    • Septa Pro is a range of modern designed flushplates and buttons ideal for commercial installations. Septa Pro complements our Prosys range of In wall WC frames and Concealed cisterns. Dual Flush Pneumatic operation Vandal resistant Stainless steel material Complements Prosys In wall frames and cisterns
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaS0775
    • Familia de productoSEPTA PRO
    • Grupo de productosFlush Plate
    • Día de publicación2021-03-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)95
    • Ancho (mm)260
    • Profundidad (mm)180
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Peso Neto (kg)0.56
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Sanitarios - Otros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_75_50_46_31
    • Descripción Uniclass 2015Flush control devices
    • CSI MasterFormat 2014 Code46 46 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlushing Gates
    • Número OmniClass23-39 37 15 13
    • Título OmniClass Flushing Gates