Publique sus productos
EDIT D WHG BWL WHITE HF BXD

EDIT D WHG BWL WHITE HF BXD

Traducido por Google,
Inodoro de pared Edit D con salida horizontal
Especificaciones
  • Wall mounted wc pan with horizontal outlet
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaS0782
  • Familia de productoEdit D
  • Grupo de productosWC pan
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-02-17
  • Número de edición1
  • Altura (mm)360
  • Ancho (mm)550
  • Profundidad (mm)380
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Peso Neto (kg)21.7
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC011289
  • Nombre ETIMToilet closet
  • Nombre UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
  • Descripción Uniclass 2015WC pans
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets