Publique sus productos
Portman 21 Washbasin 50cm Centre Taphole Overflow N o Chain
Portman 21 Washbasin 50cm Centre Taphole Overflow N o Chain

    Portman 21 Washbasin 50cm Centre Taphole Overflow N o Chain

    Traducido por Google,
    Lavabo Portman 21 50 cm centro grifería rebosadero sin cadena
    Especificaciones
    • 50 cm centre taphole overflow n o chain
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaS2311
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosWall hung hand rinse basins
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-01-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)195
    • Ancho (mm)500
    • Profundidad (mm)420
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Peso Neto (kg)12.7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_95
    • Descripción Uniclass 2015Wall-hung hand rinse basins
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks