Publique sus productos
Contour 21 Close Coupled WC Pan, Raised Height 75cm Proj & Fixing Kit

Contour 21 Close Coupled WC Pan, Raised Height 75cm Proj & Fixing Kit

Traducido por Google,
Inodoro monobloque de altura elevada Contour 21, proyección de 75 cm con kit de fijación al suelo
Especificaciones
  • Close coupled raised height wc pan, 75 cm projection with floor fixing kit
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaS3054
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosWC pans
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-26
  • Número de edición1
  • Altura (mm)450
  • Ancho (mm)360
  • Profundidad (mm)631
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Peso Neto (kg)25.8
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
  • Descripción Uniclass 2015WC pans
  • Número OmniClass23-31 19 19
  • Título OmniClass Water Closets