Publique sus productos
Contour 21 Rimless Wall Mounted WC Pan 70cm HTM Projection

Contour 21 Rimless Wall Mounted WC Pan 70cm HTM Projection

Traducido por Google,
Inodoro mural Contour 21 sin reborde proyección 70 cm
Especificaciones
  • Rimless wall mounted wc pan 70 cm projection
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaS3077
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosWC pans
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-26
  • Número de edición1
  • Altura (mm)366
  • Ancho (mm)360
  • Profundidad (mm)701
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Peso Neto (kg)32
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
  • Descripción Uniclass 2015WC pans
  • Número OmniClass23-31 19 19
  • Título OmniClass Water Closets