Publique sus productos
Contour 21 Splash seat ring only for 355mm bowls

Contour 21 Splash seat ring only for 355mm bowls

Traducido por Google,
Asiento antisalpicaduras Contour 21 y tapa para cubetas de 355 mm
Especificaciones
  • Seat ring only for 355 mm bowls
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaS4545
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosWC seats and covers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-26
  • Número de edición1
  • Altura (mm)58
  • Ancho (mm)375
  • Profundidad (mm)442
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Peso Neto (kg)1.2
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Asientos de inodoro / WC
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
  • Descripción Uniclass 2015WC seats and covers
  • Número OmniClass23-31 19 19
  • Título OmniClass Water Closets 

Disponibilidad en regiones

Europa
Reino Unido
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText