Publique sus productos
Border® ReadyLatch® Quiet-Close™ elongated toilet seat with antimicrobial agent
Border® ReadyLatch® Quiet-Close™ elongated toilet seat with antimicrobial agent
    Kohler

    Border® ReadyLatch® Quiet-Close™ elongated toilet seat with antimicrobial agent

    Traducido por Google,

    Diseñado para adaptarse a la mayoría de los inodoros alargados, el asiento de inodoro antimicrobiano Border combina un estilo sutil con tecnología innovadora. El nuevo sistema de bisagras ReadyLatch brinda una mayor robustez y seguridad del asiento al tiempo que brinda la capacidad de quitar fácilmente el asiento para limpiarlo. El exclusivo hardware de instalación Grip-Tight y los parachoques mantienen el asiento firmemente en su lugar para evitar que se mueva, y Quiet-Close evita que el asiento se golpee.

    Características

    • El hardware de instalación Grip-Tight facilita la fijación del asiento: todo se hace desde arriba del tazón
    • La bisagra ReadyLatch® proporciona un pestillo de bloqueo/desbloqueo positivo para mantener el asiento en su posición de forma segura, pero el asiento se quita fácilmente para limpiarlo o ajustarlo.
    • Los parachoques Grip-Tight mantienen el asiento firmemente en su lugar
    • La tapa y el asiento alargados Quiet-Close™ evitan los portazos
    • Asiento delantero cerrado alargado
    • Asiento contorneado para la comodidad del usuario
    • El agente antimicrobiano inhibe el crecimiento de bacterias, moho y hongos que causan olor. Este producto no protege a los usuarios contra bacterias, virus u otros organismos patógenos. Siempre limpie y lave bien este producto antes y después de cada uso.
    • Los asientos de inodoro no se pueden devolver a Kohler Co. si están abiertos o fuera del embalaje original.

    Material

    • Construcción de plástico

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-24495-A
    • Familia de productoToilet Seats
    • Grupo de productosBorder®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-08-02
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)2.05
    • Ancho (pulgadas)14.18
    • Profundidad (pulgadas)19.73
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Asientos de inodoro / WC
    • Código ETIMEC011196
    • Nombre ETIMToilet seat
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Descripción Uniclass 2015WC seats and covers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 19 19 17
    • Título OmniClass Water Closet Seats