Publique sus productos
Starck 3 Asiento de inodoro Blanco - 006381
Starck 3 Asiento de inodoro Blanco - 006381
Starck 3 Asiento de inodoro Blanco - 006381
Starck 3 Asiento de inodoro Blanco - 006381
Starck 3 Asiento de inodoro Blanco - 006381
    DURAVIT AG

    Starck 3 Asiento de inodoro Blanco - 006381

    • Bisagras de acero inoxidable de alta calidad: inoxidables y resistentes incluso bajo cargas pesadas
    • El asiento y la tapa del inodoro solo pueden quitarse con una herramienta
    • Empotrado desde arriba
    • Fabricado en Termoplástico de larga duración: plástico resistente, dimensionalmente estable y de fácil cuidado
    Especificaciones
    • Duravit Starck 3 Asiento de inodoro, Forma: D-shaped, Blanco brillante, Cierre amortiguado: No, Material de la bisagra: Acero inoxidable, Color de las bisagras: Acero inoxidable, Envolvente – 0063810000
    Especificaciones técnicas
    • Referenciastarck-3-toilet-seat-white-006381
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de productosToilet seat
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-03-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)38
    • Ancho (mm)370
    • Profundidad (mm)436
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)2.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Asientos de inodoro / WC
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011196
    • Nombre ETIMToilet seat