Publique sus productos
Doc M Contour 21 Back To Wall Pack RH

Doc M Contour 21 Back To Wall Pack RH

Traducido por Google,
Doc M Contour 21 back to wall paquete de esquina derecha
Especificaciones
  • Back to wall right hand corner pack, rimless WC pan, water saving delay fill Conceala cistern with spatula lever, grab rails, hinged support rail with toilet roll holder, seat no cover with retaining buffers, copper tails on TMV3 mixer tap
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaS6969
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosAccessible WC Doc M equipment packages
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-26
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1401
  • Ancho (mm)1500
  • Profundidad (mm)2200
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)70
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_60_02
  • Descripción Uniclass 2015Accessible WC equipment packages
  • Número OmniClass23-31 19 19
  • Título OmniClass Water Closets 

Disponibilidad en regiones

Europa