Publique sus productos
Digital-Flo® Steam/Water Shell and Tube Heat Exchanger with the Brain® Model DF53540

Digital-Flo® Steam/Water Shell and Tube Heat Exchanger with the Brain® Model DF53540

Traducido por Google,

DF53540 es un calentador instantáneo completo de carcasa y tubo de vapor/agua de pared simple preinstalado. El conjunto incluye un intercambiador de calor de carcasa y tubos del tamaño adecuado con una válvula de recirculación digital (DRV40).

La tecnología digital proporciona una mayor precisión en el control de la temperatura del agua y una mayor seguridad para el usuario en un solo componente de control.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaarmstrong-0009
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosInstantaneous Water Heaters
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-09-08
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos