Publique sus productos
Digital-Flo® Steam/Water Shell and Double-Wall Tube Heat Exchanger with the Brain® and Sage™ Model DF8120DW80BS

Digital-Flo® Steam/Water Shell and Double-Wall Tube Heat Exchanger with the Brain® and Sage™ Model DF8120DW80BS

Traducido por Google,

DF8120DW80BS es un calentador instantáneo completo de carcasa y tubo de vapor/agua de pared doble preinstalado. El conjunto incluye un intercambiador de calor de carcasa y tubos del tamaño adecuado con una válvula de recirculación digital (DRV80) y un módulo de control de monitoreo de agua caliente BrainScan®.

La tecnología digital proporciona una mayor precisión en el control de la temperatura del agua y una mayor seguridad para el usuario en un solo componente de control. Tecnología BrainScan® para ver y ajustar de forma remota el punto de referencia, el registro de datos y monitorear la entrada de agua caliente, la entrada de agua fría/de retorno y la salida de agua mezclada con múltiples opciones de interfaz BAS.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaarmstrong-0036
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosInstantaneous Water Heaters
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-09-08
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos