Publique sus productos
Series 35FW - UL/FM AWWA Resilient Wedge OS&Y Gate Valve, Flanged
Archivados

Series 35FW - UL/FM AWWA Resilient Wedge OS&Y Gate Valve, Flanged

4.3 de 5 estrellas4.3(12 reseñas)
  • 300 lb. non-shock cold working pressure
  • Ductile iron body and bonnet
  • 304 Stainless steel stem
  • Wax encapsulated stainless cap screws
  • Fusion bonded epoxy coating AWWA C550
  • Meets AWWA C515
  • Certified to ANSI/NSF 61 and 372 (Lead Free)
  • UL Listed / FM Approved up to 12"
  • Grooved stem for tamper switch
  • Tapped and plugged for by-pass with additional bosses
Especificaciones técnicas
  • Referenciaseries-35fw---ul-fm-awwa-resilient-wedge-os-y-gate
  • Familia de productoFlow Control
  • Grupo de productosCommercial & Residential Valves > Gate Valves, Resilient Seated Wedge
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-06-21
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalDuctile Iron
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código ETIMEC010163
  • Nombre ETIMGate valve
  • Nombre UNSPSCGate valves
  • Código UNSPSC40141613
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_94
  • Descripción Uniclass 2015Water supply valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 61
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloGate Valves
  • Número OmniClass23-27 31 25
  • Título OmniClass Gate Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures