Publique sus productos
Swing Check Valves - Model 7700, Model 7700LW, Model 7700LS
Swing Check Valves - Model 7700, Model 7700LW, Model 7700LS

    Swing Check Valves - Model 7700, Model 7700LW, Model 7700LS

    3.7 de 5 estrellas3.7(6 reseñas)
    Traducido por Google,

    Válvula de retención oscilante de hierro fundido

    Vía navegable completa

    La válvula de retención oscilante modelo 7700 de United se fabrica en estricta conformidad con la norma AWWA C508. El cuerpo de alta resistencia es de hierro fundido ASTM A126, clase B, recubierto con epoxi adherido por fusión con polvo DuPont Napgard®, certificado según NSF-61. Los pernos de la tapa son de acero inoxidable tipo 304 (estándar), lo que ofrece lo último en protección contra la corrosión. Las juntas internas y los anillos de asiento son de caucho NBR. Los pasadores de horquilla y los ejes de suspensión son de acero inoxidable tipo 304 para brindar un servicio duradero para aplicaciones de agua, alcantarillado o aguas residuales.

    Las válvulas de retención oscilantes modelo 7700 de United están disponibles con extremos con bridas en configuración estándar. También están disponibles con palanca y peso o palanca y resorte.

    Válvula de retención de asiento flexible

    Cuerpo ANSI de 125 lb

    7700-LW (con palanca y peso)
    7700-LS (con palanca y resorte)

    Especificaciones
    • Description:
      1. Flange drilling and dimensions to ANSI B16.1, 125 lb. pattern.
      2. End to end dimensions (Laying Length) to AWWA C-508 Standard for Full Waterway Swing Check Valves
      3. Maximum working pressure/temperature: 200 psi
      4. Suitable for Water / Sludge / Sewage service
      5. Fusion Bonded Epoxy Coated Interior and Exterior to AWWA C550. Powder Certified to NSF-61
      6. Installed with standard flange accessories (AWWA C110).
      7. Conforms with the U.S. Safe Drinking Water Act (Lead Free)
      8. Meets all requirements of MSS SP-71.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaswing-check-valves-model-7700-770lw-7700ls
    • Familia de productoValves
    • Grupo de productosCheck Valves
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-01-08
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
    • Número OmniClass23-27 31 19 27
    • Título OmniClass Swing Check Valves