Publique sus productos
NRS Flanged Gate Valves - 405-NRS-RW
Watts

NRS Flanged Gate Valves - 405-NRS-RW

4.3 de 5 estrellas4.3(31 reseñas)
Traducido por Google,

Las válvulas de compuerta bridadas Serie 405-NRS-RW NRS se utilizan en servicios de riego y distribución de agua. Cuentan con un cuerpo de hierro fundido revestido con epoxi con conexiones bridadas ANSI B16.1, disco de cuña resistente, sombrerete de hierro fundido, vástago no ascendente de bronce y volante de hierro fundido. La presión máxima es de 200 psi (13,8 bar) CWP.

Características

  • Recomendado para riego, agua potable, servicio de distribución de agua, líneas de alimentación e instalaciones de eliminación de aguas residuales
  • Tamaños: 2 pulg. – 12 pulg. (50 – 300 mm)
  • Uso primario en servicios de riego y distribución de agua
  • Se adapta mejor a la posición completamente abierta o cerrada, pero es adecuada para usar como válvula de estrangulamiento
Especificaciones
  • Keywords: 600wog, air, assembly, backflow, backflow valve, ballvalve, bonnet, builtin bypass, bypass, check, checkvalve, coupling, cover, double, doublecheck, expansion, fill, fire, fullport, high capacity, high capacity pressure reducing valve, high capacity water pressure reducing valve, high pressure, hydronic, inlet strainer, kit, lead free, lf, lf223, lfn223, lock, low pressure, male, pressure reducing valve, preventer, prevention, prv, quarter turn shutoff, quarterturn, quick, reduce pressure valve, reducing valve, releif, relief, repair, rpza, rubber, seat, separator, shut-off, tank, threaded, twopiece, ullisted, union angle inlet, union angle outlet, valve, vlv, water pressure reducing valve, water pressure reducing valves, wp valve, wprv, assembly, backflow, bonnet, bypass, check, cover, kit, releif, repair, rubber, seat, valve, watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

    Outlet Connection Type
    Flanged Joint
    Grooved Joint

    Outlet Connection Size
    2 IN
    2 1/2 IN
    3 IN
    4 IN
    6 IN
    8 IN
    10 IN

    Inlet Connection Size-Metric
    50 MM
    65 MM
    80 MM
    100 MM
    150 MM
    200 MM
    250 MM

    Inlet Connection Size
    2 IN
    2 1/2 IN
    3 IN
    4 IN
    6 IN
    8 IN
    10 IN

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaNRS-Flanged-Gate-Valves-405-NRS-RW
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de productosShutoff Valves > Gate Valves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-05-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCGate valves
  • Código UNSPSC40141613
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_12
  • Descripción Uniclass 2015Cast iron gate valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 61
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloGate Valves
  • Número OmniClass23-27 31 25
  • Título OmniClass Gate Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING