Publique sus productos
Butterfly Valve - Model 3900

Butterfly Valve - Model 3900

4.9 de 5 estrellas4.9(7 reseñas)
Traducido por Google,

Válvula de mariposa AWWA C504

Disponible:

Extremos con bridas

Extremos de unión mecánica

APLICACIONES:

Las válvulas de mariposa se pueden utilizar en cualquier instalación en la que se desee regular la presión en servicios con líquidos relativamente limpios. La válvula es hermética a presión nominal máxima, lo que permite un servicio en punto muerto. Al ser una válvula completamente revestida de caucho, esta válvula se puede utilizar en aplicaciones de servicio pesado.

BENEFICIOS:

Los cuerpos de hierro dúctil se traducen en una resistencia pura que alcanza tres veces la del hierro fundido solo. Después de la unión por fusión, el asiento se vulcaniza al cuerpo, lo que hace que la válvula sea muy resistente a la corrosión. El eje de acero inoxidable 420 o 630 de una sola pieza es capaz de soportar pares elevados y soportará cualquier actuador del mercado a través de la placa de montaje 5211. El borde pulido de acero inoxidable 316 del disco de hierro dúctil garantiza a los usuarios un sellado perfecto en todo momento.

La válvula está disponible con manija de palanca de bloqueo de 10 posiciones y engranaje sinfín con volante o tuerca de operación de 2” para superficie enterrada.

DESCRIPCIÓN:

1. Cuerpo y disco de hierro dúctil

2. Revestimiento de caucho completo en válvulas con brida

3. Eje de acero inoxidable AISI 420 o 630

4. Recubrimiento epoxi adherido por fusión

5. Placa de montaje ISO 5211

6. Presión de trabajo: 150 psi wwp (Clase 150B) 250 psi wwp (Clase 250B)

7. Disco de hierro dúctil con borde de disco de acero inoxidable 316

Especificaciones técnicas
  • Referenciabutterfly-valve-model-3900
  • Familia de productoValves
  • Grupo de productosButterfly Valves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-01-08
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalDuctile Iron
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Número OmniClass23-27 31 17
  • Título OmniClass Butterfly Valves