Publique sus productos
Battery Sit-Stand Desk Pontis KTSA
Battery Sit-Stand Desk Pontis KTSA
Battery Sit-Stand Desk Pontis KTSA

    Battery Sit-Stand Desk Pontis KTSA

    Traducido por Google,

    Pontis | Mesa plegable a batería, sistema de escritorio para trabajar de pie o sentado

    La combinación perfecta de ergonomía y diseño.

    La mesa móvil es regulable en altura por un motor eléctrico y está equipada con una batería recargable para que pueda utilizarse independientemente de una fuente de alimentación estacionaria. El tablero de la mesa hecho de una superficie para escribir se puede girar verticalmente. La mesa se puede utilizar como pizarra en un abrir y cerrar de ojos o se puede guardar para ahorrar espacio.

    Especificaciones
      • Electromotive desk system with slim T-foot frame
      • Travel speed of up to 38 mm / s
      • Load capacity of up to 50 kg
      • Height adjustment from 720 to 1370 mm
      • Quiet motor (<50 dBA)
      • Integrated collision protection
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBattery_Sit_Stand_Desk_Pontis_KTSA
    • Familia de productoOffice Furniture
    • Grupo de productosSit/stand desks
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-27
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioMadera
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56

    Disponibilidad en regiones

    Europa