Publique sus productos
Sit-Stand Desk Tensos STSA
Sit-Stand Desk Tensos STSA
Sit-Stand Desk Tensos STSA

    Sit-Stand Desk Tensos STSA

    4.3 de 5 estrellas4.3(21 reseñas)
    Traducido por Google,

    Tensos | Escritorio

    La combinación perfecta entre ergonomía y diseño.

    El nuevo sistema de escritorio para sentarse y trabajar de pie Tensos combina la ergonomía con un diseño moderno. Con su ajuste de altura eléctrico, permite la máxima flexibilidad para la posición de trabajo ideal cuando está sentado o de pie. El sistema viene con un marco delgado de patas en forma de T de tubo redondo o tubo cuadrado disponible en varios colores.

    Especificaciones
      • Adjustment speed of up to 50 mm/s
      • Load capacity of up to 100 kg
      • Electrical height adjustment from 620 to 1270 mm
      • Quiet motor (<50 dBA)
      • Current consumption in stand-by operation < 0.1 W
      • GS-certified according to DIN-EN 527-1, Type A
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSit_Stand_Desk_Tensos_STSA
    • Familia de productoOffice Furniture
    • Grupo de productosSit/stand desks
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-07-14
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioMadera
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56