La serie de puertas de alto rendimiento ASTA AMERICA 400HP representa la máxima expresión en sistemas de puertas enrollables de acero. Diseñada para ofrecer durabilidad, seguridad y un funcionamiento fluido y rápido de hasta 60 cm por segundo en apertura, la serie 400HP, con su resistencia, fiabilidad y rendimiento inigualables, garantiza la máxima protección y eficiencia operativa para cualquier aplicación industrial, comercial o de alto ciclo que requiera un rendimiento superior.
VALOR : La serie 400HP cuesta una fracción de lo que cuestan los productos de alta velocidad, con las ventajas añadidas de una mayor seguridad y durabilidad.
VELOCIDAD : Funcionamiento hasta 3 veces más rápido que una puerta de servicio estándar, con velocidades de apertura de hasta 24”/seg y de cierre de hasta 12”/seg.
VIDA ÚTIL : Con 400.000 ciclos de serie y 2 años de garantía, el sistema de cilindro sin resortes de la serie 400HP proporciona una vida útil 16 veces mayor que la de una puerta de servicio estándar.
MEDIOAMBIENTAL : Gracias a su motor VFD (variador de frecuencia) de funcionamiento rápido, el modelo de 400 CV puede ayudar a controlar los costes de calefacción y refrigeración, al tiempo que reduce el consumo energético.
MOTOR DE CC : El motor SecureDrive de arranque y parada suaves ofrece un mayor par de arranque, control de velocidad y requiere un mantenimiento mínimo.
SEGURIDAD : Los sensores fotoeléctricos y la cortina de luz proporcionan dos puntos de protección contra atrapamientos, además de la seguridad SecureGUARD integrada mediante un freno de inercia y un mecanismo de seguridad anticaída.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |
México |