La PERSIANAS ENROLLABLES CONTRA FUEGO DE LA SERIE 550 DE ASTA AMERICA está fabricada con clasificaciones contra incendios de UL y es una forma rentable de proteger la propiedad en caso de incendio, al mismo tiempo que aumenta la seguridad del edificio para los ocupantes. La serie 550 se fabrica con los más altos estándares y presenta diseños que ahorran espacio y una operación fácil de usar. El sistema operativo a prueba de fallas se activa mediante enlaces fusibles, detectores de humo o puede conectarse a un sistema de alarma central mediante uno de nuestros dispositivos de liberación. La persiana enrollable contra incendios de la serie 550 es la elección perfecta para farmacias, cafeterías, áreas de concesión, mostradores de boletos, escritorios de enfermeras/hospitales y muchas más aplicaciones donde existe una pared resistente al fuego.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |
México |