El sistema de rejas de alto rendimiento ASTA AMERICA Serie 800HP ofrece un funcionamiento óptimo en sistemas de rejas enrollables de alto rendimiento. Diseñado para superar a las rejas enrollables tradicionales, esta puerta de vanguardia opera a una velocidad de apertura de hasta 61 cm por segundo y de cierre de 30 cm por segundo, lo que garantiza un acceso rápido. Diseñado para brindar durabilidad y seguridad en una amplia variedad de aplicaciones, la Serie 800HP cuenta con una resistencia, confiabilidad y rendimiento inigualables. La Serie 800HP es la opción perfecta para estacionamientos, hospitales, farmacias, escuelas y universidades, tiendas minoristas y restaurantes que requieren aplicaciones de alto ciclo y un rendimiento superior.
VALOR : Proporciona seguridad, velocidad, durabilidad y ventilación para una amplia variedad de aplicaciones.
VELOCIDAD : Funcionamiento hasta 3 veces más rápido que una puerta de servicio estándar, con velocidades de apertura de hasta 24”/seg y de cierre de hasta 12”/seg.
VIDA ÚTIL DEL CICLO : Con 400.000 ciclos estándar y 2 años de garantía, el sistema de cilindro sin resorte de la serie 800HP proporciona
16 veces la vida útil del ciclo de una puerta estándar.
MEDIOAMBIENTAL : Con un motor VFD (variador de frecuencia) de funcionamiento rápido, la serie de 800 HP puede ayudar
reducir el consumo de energía.
MOTOR DE CC : el motor SecureDrive de arranque/parada suave tiene un par de arranque más alto, control de velocidad y requiere
Mantenimiento mínimo.
SEGURIDAD : Los sensores fotoeléctricos y la cortina de luz proporcionan dos puntos de protección contra atrapamientos, además de la seguridad SecureGUARD integrada.
mediante freno de inercia integrado y mecanismo de seguridad anticaída.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |
México |