Publique sus productos
District heating tank FSN-F

District heating tank FSN-F

Traducido por Google,

La unidad de almacenamiento de calefacción urbana FSN combina el máximo confort del usuario con el máximo ahorro de energía. La unidad, que está equipada con un limitador de temperatura de retorno y un selector de temperatura, está disponible en dos versiones: tipo FSN (sin calefacción eléctrica) y tipo FSN-E (con calefacción eléctrica incorporada).

Especificaciones
  • Inner boiler enamelled according to DIN 4753, operating pressure 6 bar, incl. protective anode

    High-performance smooth-tube heat exchanger (insensitive to limescale), operating pressure 10 bar

    Energy-saving PU insulation (directly foamed)

    Powder-coated sheet steel outer casing (white)

    Connection set included

    Design bottom part serves as visual cover for the connections

Especificaciones técnicas
  • Referenciadistrict-heating-tank-fsn-f
  • Familia de productodistrict heating tanks
  • Grupo de productosdistrict heating tanks
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-01-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enAustria
  • Fabricado enAustria
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
  • Clasificación IFC Caldera
  • Código Uniclass 2015Pr_60_60_08
  • Descripción Uniclass 2015Boilers
  • Número OmniClass23-31 29 00
  • Título OmniClass Hot Water Heaters