Publique sus productos
District heating tank FSV

District heating tank FSV

Traducido por Google,

El inteligente acumulador universal FSV combina un gran confort de agua caliente con una carga extremadamente baja en la red de suministro.

Especificaciones
  • A recent study shows that FSV is the most economical solution in a comparison of different district heating systems

    Up to 14% energy savings compared to competing products

    Up to 1,100 energy savings per year

    Due to longer protective anode 1st anode maintenance only after 5 years

    No unnecessary feed losses

    Considerable CO" savings when used with demand-controlled mains temperature

    Can be combined with a wide variety of energy sources

Especificaciones técnicas
  • Referenciadistrict-heating-tank-fsv
  • Familia de productodistrict heating tanks
  • Grupo de productosdistrict heating tanks
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-01-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enAustria
  • Fabricado enAustria
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
  • Clasificación IFC Caldera
  • Código Uniclass 2015Pr_60_60_08
  • Descripción Uniclass 2015Boilers
  • Número OmniClass23-31 29 00
  • Título OmniClass Hot Water Heaters