Publique sus productos
Electric water heater KRO

Electric water heater KRO

Traducido por Google,

Los pequeños tanques de almacenamiento sin presión están disponibles para instalación encima y debajo del fregadero. El control de temperatura permite una selección infinita de temperatura del agua caliente sanitaria hasta 75° C. El aislamiento de espuma hace que estas unidades sean respetuosas con el medio ambiente y ahorren energía.

Especificaciones
  • Self-resetting safety temperature limiter (on the 5 litre units)

    Energy-saving PU insulation (directly foamed)

    Pressureless polypropylene inner boiler

    White plastic housing

    Stepless temperature control up to 75°C

    Capillary tube regulator

    Operation control light

Especificaciones técnicas
  • Referenciaelectric-water-heater-kro
  • Familia de productoelectric water heaters
  • Grupo de productoselectric water heaters
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-01-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enAustria
  • Fabricado enAustria
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
  • Clasificación IFC Caldera
  • Código Uniclass 2015Pr_60_60_08
  • Descripción Uniclass 2015Boilers
  • Número OmniClass23-31 29 11 11
  • Título OmniClass Electric Instantaneous Hot Water Heaters

Disponibilidad en regiones

Europa
Austria