Publique sus productos
Heat pump cold buffer storage tank PS 50/100

Heat pump cold buffer storage tank PS 50/100

Traducido por Google,

El depósito de almacenamiento intermedio de calor y frío PS 50/100 sirve como depósito de almacenamiento intermedio para el agua de calefacción en sistemas de calefacción y es ideal para aplicaciones de bombas de calor.

La función 2 en 1 de calefacción y refrigeración es una ventaja especial de estos depósitos de almacenamiento intermedio.

Especificaciones
    • Insulation material: Polyurethane rigid foam with powder-coated steel sheet casing, silver-grey
    • Maximum operating pressure: 4 bar
    • Maximum operating temperature: 95°C
    • Stand feet: 4x included for floor mounting
    • Wall mounting pre-installed
    • Cooling in summer, heating in winter
    • Particularly space-saving due to its low height
    • Sensor tube integrated into the flange
    • Buffer storage for efficient operation
Especificaciones técnicas
  • Referenciaheat-pump-cold-buffer-storage-tank-ps-50-100
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-05-13
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enAustria
  • Fabricado enAustria
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua

Disponibilidad en regiones

Europa
Austria