Publique sus productos
Water Heater EHT

Water Heater EHT

4.6 de 5 estrellas4.6(8 reseñas)
Traducido por Google,

Para el suministro de agua caliente de todo un piso, se recomienda utilizar el acumulador mural EHT de 50 a 150 litros. Con selección de temperatura de 35 °C a 85 °C y el ajuste de ahorro de energía respetuoso con el medio ambiente, las unidades son auténticas todoterreno.

Especificaciones
  • High-quality front panel with integrated control knob

    Adjustment range visible at the front, making it easier to set the hot water temperature

    Lid with service opening for better access to the heating element

    Inner boiler enamelled according to DIN 4753, operating pressure 6 bar, incl. protective anode

    Energy-saving PU insulation (directly foamed)

    Reversible electric heating (heating time selectable)

    Stepless temperature control up to 85°C

    Energy-saving position at 65°C

    Frost protection setting

    High-quality front panel with integrated control knob

    Adjustment range visible at the front, making it easier to set the hot water temperature

    +3 years free extended warranty

Especificaciones técnicas
  • Referenciawater-heater-eht
  • Familia de productoelectric water heaters
  • Grupo de productoselectric water heaters
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-05-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enAustria
  • Fabricado enAustria
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
  • Clasificación IFC Caldera
  • Código Uniclass 2015Pr_60_60_08
  • Descripción Uniclass 2015Boilers
  • Número OmniClass23-31 29 13 11
  • Título OmniClass Hot Water Tank Electric Heaters

Disponibilidad en regiones

Europa
Austria