Publique sus productos
Water Heater EWH DIGITAL

Water Heater EWH DIGITAL

Traducido por Google,

El depósito de agua caliente eléctrico EWH DIGITAL con calentamiento en seco patentado Steatit y control electrónico se adapta a los hábitos de consumo

Especificaciones
  • Low susceptibility to calcareous water

    Thermostat with five selectable operating temperatures with all-pole safety temperature limiter

    Control via front display with touch-sensitive buttons

    With the Cozytouch app, you can now control your hot water comfort anytime, anywhere (download app for free from AppStore or Google Play)

    Easy installation and maintenance of the heater without emptying the tank

    Tried and tested suspension for 1:1 replacement during refurbishment

    Max. permissible operating pressure 6 bar

    Enamelled sheet steel boiler with magnesium anode

    Built-in steatite dry heating element (inserted in an immersion tube)

    High-quality thermal insulation through direct PU foaming in the outer jacket (white)

Especificaciones técnicas
  • Referenciawater-heater-ewh-digital
  • Familia de productoelectric water heaters
  • Grupo de productoselectric water heaters
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-01-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enAustria
  • Fabricado enAustria
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
  • Clasificación IFC Caldera
  • Código Uniclass 2015Pr_60_60_08
  • Descripción Uniclass 2015Boilers
  • Número OmniClass23-31 29 11 11
  • Título OmniClass Electric Instantaneous Hot Water Heaters

Disponibilidad en regiones

Europa
Austria