Publique sus productos
BL229
BL229
BL229
BL229
BL229
BL229
BL229
BL229

    BL229

    4.4 de 5 estrellas4.4(30 reseñas)

    La barrera ascendente BL 229 es una barrera universal: su alto rendimiento y su gran fiabilidad permiten usarla en una amplia gama de aplicaciones. Se ofrecen numerosos accesorios que permiten cumplir con varias restricciones de instalación y varios requisitos en términos de seguridad.


    Especificaciones
    • Electrical Power supply Single phase 230VAC, 50/60Hz + Ground (1).

      Nominal power consumption 335 W (at maximum speed and without options)

      Motor Three-phase asynchronous 250W motor

      Gearbox Life-lubricated worm-screw speed reduction unit.

      Type of arm Aluminium tube boom arm, with round section diameter 84 mm.

      Minimum operation time Adjustable between 1,2 and 4 sec. according to

      3 profiles:

      1. Standard (2)

      2. Intermediate (3)

      3. Maximum (4)

      Operational temperature Between -20 and +50°C (without optional heating)

      Free passage (L) From 2 to 6m (5)

      MCBF 10,000,000, mean cycles between failures, with normal maintenance.

      Net weight 83 kg (excluding arm)

      IP 44

      Noise emitted during operation <70db(A) (6)

      Conforms to European standards

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBL229
    • Familia de productoAccess
    • Grupo de productosBarrier
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-04-04
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1052
    • Ancho (mm)335
    • Profundidad (mm)400
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enReino Unido
    • Fabricado enReino Unido
    • Peso Neto (kg)83
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIngeniería e Infraestructura - Urbanización
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_46
    • Descripción Uniclass 2015Lift barriers

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText