Las puertas batientes de madera son ideales para salas de conferencias, oficinas u otros espacios donde se requiere un buen aislamiento acústico y confiabilidad. Son compatibles con la mayoría de los sistemas que ofrecemos, que incluyen:
Sistema de partición Solare™
Pared alta Elevare™
Movare™ Móvil
Particiones
Transverto MonobIock™ Modular
La puerta batiente de madera es nuestra puerta alternativa pero elegante si busca un contraste con la mampara de cristal. Construida con un marco de aluminio, la puerta puede tener una altura estándar o una altura total de hasta 8'-10” con un espesor de 1 7/8” y encajar en cualquiera de los sistemas de división que ofrecemos. Los paneles de visión están disponibles. Las puertas de madera son ideales para salas de conferencias, oficinas u otros espacios donde se requiere un buen aislamiento acústico y fiabilidad.
La puerta de madera encaja en configuraciones rectas. Un par de puertas también es una opción para entradas más anchas. Nuestras manijas, bisagras, pivotes, herrajes deslizantes, sellos de caída, topes de puerta y cierrapuertas son compatibles con la puerta batiente de madera. Los acabados disponibles se muestran en la carta de colores de EGGER. La puerta batiente de madera tiene una clasificación acústica de hasta 36dB.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |