Publique sus productos
SPARK WAVES PENDANT 120 CCT DIMM GO hanging lamp

SPARK WAVES PENDANT 120 CCT DIMM GO hanging lamp

Traducido por Google,
Descubre la lámpara colgante SPARK WAVES PENDANT 120 CCT DIMM GO: una elegante lámpara colgante diseñada para ofrecer una iluminación fiable en espacios abiertos. Fabricada en aluminio con un acabado dorado brillante que le confiere una silueta limpia y minimalista. La iluminación proviene de un módulo LED integrado de 68 W, 4465 lm, 3000 a 4000 K, CRI ≥ 80, haz de 76° y 230 V. Detalles prácticos: protección IP20, posicionamiento ajustable, 2 puntos de luz y aprox. 25 cm de ancho × mín. 80 cm máx. 160 cm de alto. Ideal para proyectos residenciales y de proyectos de construcción donde el estilo y la eficiencia deben ir de la mano. Código de producto: AZ6563.
Especificaciones
  • Dimensions

    Product length [cm]: 120

    Ceiling base width [cm]: 8 / 10

    Ceiling base height [cm]: 4

    Product width [cm]: 25

    Ceiling base length [cm]: 28 / 30

    Lampshade length [cm]: 2x 120

    Lampshade width [cm]: 25 / 2x 7.5

    Lampshade height [cm]: 21 / 2x 3

    Product height [cm]: min. 80 max. 160

    Materials and colors

    Accent color: Transparent

    Ceiling base color: Gold

    Dominant color: Gold

    Accent Material: Glass

    Dominant material: Aluminum

    Accent Finish: Glossy

    Leading Finish: Glossy

    Lampshade color: Transparent

    Basic information

    Type: Hanging lamp

    Energy class: G

    Protection class: IP20

    Maximum power: 68W

    Light source type: integrated LED

    Specification

    Smart App: No

    Bluetooth Gateway: No

    CCT: Yes

    CRI [Ra]: ≥ 80

    Motion sensor: No

    Beam angle: 76°

    Class of resistance to shock: 2

    Number of light sources: 2

    Voltage: 230V

    Control options: Remote control

    RGB: No

    Dimming: Yes

    Remote control: Yes

    Color temperature [K]: 3000 to 4000

    Control type > For all: Remote control

    Lumens [lm]: 4465

    Adjustment: Yes

    Packaging

    Gross weight [kg]: 8.2

    Net weight [kg]: 6.6

    Box width 1 [cm]: 126

    Box height 1 [cm]: 30

    Box depth 1 [cm]: 33

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAZ6563
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-02-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enChina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas