Publique sus productos
AGORA PENDANT BEIGE hanging lamp

AGORA PENDANT BEIGE hanging lamp

Traducido por Google,
La lámpara colgante AGORA PENDANT BEIGE de AZzardo aporta un toque minimalista escandinavo a tu hogar. Con su acabado en beige, combina a la perfección con paletas de colores contemporáneas y materiales naturales. Ideal para el dormitorio o la oficina en casa, crea una luz ambiental cálida y confortable, manteniendo un aspecto ligero y despejado. Úsala con bombillas LED de bajo consumo para reducir los costes de funcionamiento y elige la temperatura de color que mejor se adapte al ambiente que deseas crear. Para un mayor control, combina una bombilla regulable con un regulador compatible (si procede) para ajustar la intensidad de la luz, desde una iluminación funcional hasta una iluminación ambiental acogedora.
Especificaciones
  • Materials and colors Accent color: White Ceiling base color: White Dominant color: Beige Dominant material: Fabric Accent Finish: Matte Leading Finish: Fabric Accent Material: Aluminum Power cord color: Transparent Lampshade color: Beige Basic information Type: Hanging lamp Maximum power: 60W Light source type: E27 Protection class: IP20 Dimensions Lampshade width [cm]: 36 Ceiling base height [cm]: 2.5 Lampshade height [cm]: 24 Product width [cm]: 36 36 Ceiling base width [cm]: 12.5 Product height [cm]: min. 130 max. 225 Specification Class of resistance to shock: 2 Number of light sources: 1 Voltage: 230V CCT: Optional Adjustment: Yes RGB: Optional Dimming: Optional Packaging Gross weight [kg]: 1.1 Net weight [kg]: 0.8 Box width 1 [cm]: 21 Box height 1 [cm]: 18.5 Box depth 1 [cm]: 20.6 Box depth 2 [cm]: 9.5 Box width 2 [cm]: 9 Box height 2 [cm]: 45
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAZ6644
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-31
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas