Publique sus productos
ALEXANDRIA WALL GO wall lamp

ALEXANDRIA WALL GO wall lamp

Traducido por Google,
La lámpara de pared ALEXANDRIA WALL GO de AZzardo aporta una silueta arquitectónica llamativa a tu hogar. Con acabado dorado, combina a la perfección con paletas de colores contemporáneas y materiales naturales. Ideal para el salón o el dormitorio, crea una luz ambiental confortable sin recargar el ambiente. Úsala con bombillas LED de bajo consumo para reducir los costes de funcionamiento y elige la temperatura de color que mejor se adapte a la atmósfera que deseas crear. Para un mayor control, combina una bombilla regulable con un regulador compatible (si procede) para ajustar la intensidad de la luz, desde una iluminación funcional hasta una iluminación ambiental acogedora.
Especificaciones
  • Dimensions Wall base length [cm]: 2.2 Wall base width [cm]: 11 Lampshade width [cm]: 17 Wall base height [cm]: 11 Lampshade height [cm]: 17 Product height [cm]: 17 Lampshade length [cm]: 4 Product width [cm]: 17 Product length [cm]: 6.2 Materials and colors Accent color: Transparent Wall base color: Gold Dominant color: Gold Accent Material: Acrylic Dominant material: Aluminum Accent Finish: Glossy Leading Finish: Satin Lampshade color: Transparent Basic information Type: Wall lamp Energy class: G Protection class: IP20 Maximum power: 8W Light source type: integrated LED Specification Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: No CRI [Ra]: ≥ 80 Motion sensor: No Beam angle: 30° Class of resistance to shock: 1 Number of light sources: 1 Voltage: 230V BT Control Panel: No RGB: No Dimming: No Remote control: No Lumens [lm]: 357 Adjustment: Yes Color temperature [K]: 2958 Packaging Gross weight [kg]: 0.73 Net weight [kg]: 0.64 Box width 1 [cm]: 19.5 Box height 1 [cm]: 19.5 Box depth 1 [cm]: 8.5
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAZ6559
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-31
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared