Publique sus productos
EAGLE WALL BEIGE wall lamp

EAGLE WALL BEIGE wall lamp

Traducido por Google,
La lámpara de pared EAGLE WALL BEIGE de AZzardo aporta líneas modernas y depuradas a tu hogar. Con su acabado en beige, combina a la perfección con paletas de colores contemporáneas y materiales naturales. Ideal para el dormitorio o el comedor, aporta profundidad y personalidad a la estancia, manteniendo un aspecto ligero y minimalista. Úsala con bombillas LED de bajo consumo para reducir el coste de funcionamiento y elige la temperatura de color que mejor se adapte al ambiente que deseas crear. Para un mayor control, combina una bombilla regulable con un regulador compatible (si procede) para ajustar la intensidad de la luz, desde una iluminación funcional hasta una iluminación ambiental acogedora.
Especificaciones
  • Dimensions Product length [cm]: 31 Product height [cm]: 26 Product width [cm]: 5 Materials and colors Accent color: Black Dominant color: Beige Accent Material: Aluminum Dominant material: Felt Accent Finish: Matte Leading Finish: Matte Basic information Type: Wall lamp Energy class: G Protection class: IP20 Maximum power: 6W Light source type: integrated LED Specification Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: No Motion sensor: No Beam angle: 23° Class of resistance to shock: 2 Number of light sources: 1 Voltage: 230V RGB: No Dimming: No Remote control: No Lumens [lm]: 18 Adjustment: No Color temperature [K]: 2985 Packaging Gross weight [kg]: 0.6 Net weight [kg]: 0.4 Box width 1 [cm]: 31.5 Box height 1 [cm]: 7.5 Box depth 1 [cm]: 30
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAZ6577
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-31
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared