Publique sus productos
ZIGZAG GO hanging lamp
ZIGZAG GO hanging lamp

    ZIGZAG GO hanging lamp

    Traducido por Google,
    La lámpara colgante ZIGZAG GO es una moderna lámpara colgante que aporta un toque arquitectónico refinado a espacios diáfanos. Fabricada en aluminio con acabado en latón cepillado, le confiere una silueta limpia y minimalista. La iluminación se realiza mediante un módulo LED integrado de 42 W, 2618 lm, 2850 K, CRI ≥ 80, haz de 132° y 230 V. Detalles prácticos: Protección IP20, 1 punto de luz y aprox. mín. 20 máx. 30 cm de ancho × mín. 80 máx. 223 cm de alto. Úsela de forma independiente para un toque de luz específico o repítala para crear un conjunto de iluminación coherente. Código de producto: AZ6528.
    Especificaciones
    • Materials and colors

      Accent color: Gold

      Leading Finish: Brushed

      Dominant color: Brass

      Dominant material: Aluminum

      Accent Finish: Matte

      Accent Material: Silicone

      Ceiling base color: Brass

      Lampshade color: White

      Specification

      Control options: 3-step dimmer

      Dimming: Yes

      Number of light sources: 1

      Azzardo Smart App: No

      Bluetooth Gateway: No

      CCT: No

      CRI [Ra]: ≥ 80

      Motion sensor: No

      Beam angle: 132°

      Class of resistance to shock: 2

      Voltage: 230V

      BT Control Panel: No

      RGB: No

      Remote control: No

      Control type > For all: 3-step dimmer

      Lumens [lm]: 2618

      Color temperature [K]: 2850

      Basic information

      Type: Hanging lamp

      Light source type: integrated LED

      Energy class: G

      Protection class: IP20

      Maximum power: 42W

      Packaging

      Gross weight [kg]: 3

      Net weight [kg]: 2.6

      Box height 1 [cm]: 13

      Box width 1 [cm]: 47.5

      Box depth 1 [cm]: 37.5

      Dimensions

      Ceiling base height [cm]: 4.5

      Ceiling base length [cm]: 41 / 43

      Product length [cm]: 137

      Ceiling base width [cm]: 5 / 7

      Lampshade length [cm]: 137

      Product width [cm]: min. 20 max. 30

      Product height [cm]: min. 80 max. 223

      Lampshade height [cm]: min. 40 max. 45

      Lampshade width [cm]: min. 20 max. 30

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAZ6528
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enChina
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas