Publique sus productos
Profil de bardage architectural ALTITUDE ALASKA /C
Profil de bardage architectural ALTITUDE ALASKA /C

    Profil de bardage architectural ALTITUDE ALASKA /C

    Traducido por Google,
    El panel acanalado ALTITUDE ALASKA posee una identidad fuerte y singular. Sus nervaduras de diferentes alturas juegan con la luz. Ideal para añadir ritmo y carácter gráfico a la arquitectura contemporánea. Inspirado en las líneas agrestes e impredecibles de la cordillera de Alaska, este panel acanalado evoca la fuerza bruta de los vastos paisajes del norte. Su relieve recuerda las escarpadas crestas y los impactantes contrastes de los paisajes árticos.
    Especificaciones
    • Epaisseur nominale standard : 0,75 mm

      Revêtements standards :

      Polyester 35 µm

      Polyester 45 µm

      Polyuréthane 50 µm

      Longueur : de 0,60 à 8,00 m

      Sens de pose : vertical (pose horizontale sur consultation)

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaALTITUDE-ALASKA-C
    • Familia de productoFacade
    • Grupo de productosArchitectural cladding profile
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2026-06-11
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)765
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)9.39
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento