Publique sus productos
Profil de bardage architectural TRINEO FUJI
Profil de bardage architectural TRINEO FUJI

    Profil de bardage architectural TRINEO FUJI

    Traducido por Google,
    El panel acanalado TRINEO FUJI encarna este símbolo de equilibrio, calma y belleza estructurada, evocando orden y precisión para crear una fachada con un marcado ritmo gráfico. Su simetría aporta elegancia, armonía y carácter a proyectos arquitectónicos exigentes. Este juego de alturas se inspira en los volcanes de la isla de Reunión, cuyas laderas han sido esculpidas por sucesivas erupciones, confiriendo al paisaje la apariencia de una escalera natural moldeada por el tiempo.
    Especificaciones
    • Epaisseur nominale standard : 0,75 mm

      Revêtements standards :

      Polyester 35 µm

      Polyester 45 µm

      Polyuréthane 50 µm

      Longueur : de 0,60 à 8,00 m

      Sens de pose : vertical (pose horizontale sur consultation)

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTRINEO-FUJI
    • Familia de productoFacade
    • Grupo de productosArchitectural cladding profile
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2026-06-11
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)805
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)8.92
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento