Publique sus productos
Profil de bardage architectural TRINEO STROMBOLI
Profil de bardage architectural TRINEO STROMBOLI

    Profil de bardage architectural TRINEO STROMBOLI

    Traducido por Google,
    La placa acanalada TRINEO STROMBOLI, con sus formas contrastantes, dinamiza las fachadas, evocando las erupciones regulares del Stromboli que aportan fuerza y ​​solidez. El famoso volcán activo Stromboli, este gigante que emerge del mar Mediterráneo, cuyas erupciones regulares han creado crestas alternas y suaves laderas escalonadas, ha dotado a esta placa acanalada de una estructura en constante evolución.
    Especificaciones
    • Epaisseur nominale standard : 0,75 mm

      Revêtements standards :

      Polyester 35 µm

      Polyester 45 µm

      Polyuréthane 50 µm

      Longueur : de 0,60 à 8,00 m

      Sens de pose : vertical (pose horizontale sur consultation)

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTRINEO-STROMBOLI
    • Familia de productoFacade
    • Grupo de productosArchitectural cladding profile
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2026-06-11
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)875
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)8.21
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento