Publique sus productos
Profil de bardage architectural TRINEO SHASTA
Profil de bardage architectural TRINEO SHASTA

    Profil de bardage architectural TRINEO SHASTA

    Traducido por Google,
    El panel acanalado TRINEO SHASTA aporta a la fachada una composición equilibrada y potente, jugando con la repetición controlada y los espacios vacíos deliberados para crear un ritmo arquitectónico moderno y contundente. Inspirado en el Monte Shasta de California, un majestuoso volcán con una silueta marcada por tres picos distintivos, este panel acanalado reproduce esta icónica regularidad mediante tres nervaduras triangulares espaciadas.
    Especificaciones
    • Epaisseur nominale standard : 0,75 mm

      Revêtements standards :

      Polyester 35 µm

      Polyester 45 µm

      Polyuréthane 50 µm

      Longueur : de 0,60 à 8,00 m

      Sens de pose : vertical (pose horizontale sur consultation)

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTRINEO-SHASTA
    • Familia de productoFacade
    • Grupo de productosArchitectural cladding profile
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2026-06-11
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)965
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)7.44
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento