Publique sus productos
Profil de bardage architectural TRINEO JAVA
Profil de bardage architectural TRINEO JAVA

    Profil de bardage architectural TRINEO JAVA

    Traducido por Google,
    El panel acanalado TRINEO JAVA aporta armonía entre la fuerza natural y el equilibrio geométrico a las fachadas. Los volcanes de Java crean un horizonte geométrico singular, con crestas pronunciadas y relieves que evocan una sorprendente interacción entre elementos lineales y puntiagudos. Este panel acanalado, compuesto por múltiples nervaduras variadas, evoca la fuerza y ​​la diversidad de los volcanes javaneses.
    Especificaciones
    • Epaisseur nominale standard : 0,75 mm

      Revêtements standards :

      Polyester 35 µm

      Polyester 45 µm

      Polyuréthane 50 µm

      Longueur : de 0,60 à 8,00 m

      Sens de pose : vertical (pose horizontale sur consultation)

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTRINEO-JAVA
    • Familia de productoFacade
    • Grupo de productosArchitectural cladding profile
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2026-06-11
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)760
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)9.45
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento