Publique sus productos
Profil de bardage architectural ALTITUDE ALPES /T
Profil de bardage architectural ALTITUDE ALPES /T

    Profil de bardage architectural ALTITUDE ALPES /T

    Traducido por Google,
    El panel acanalado ALTITUDE ALPES aporta un aspecto lineal y estructurado a la fachada, ideal para proyectos que buscan pureza y sencillez gráfica. Realza la elegancia del edificio a la vez que proporciona armonía visual. La majestuosidad de los Alpes, icono del paisaje europeo, con sus líneas ordenadas y cumbres emblemáticas, inspiró un panel acanalado de formas estables y equilibradas.
    Especificaciones
    • Epaisseur nominale standard : 0,75 mm

      Revêtements standards :

      Polyester 35 µm

      Polyester 45 µm

      Polyuréthane 50 µm

      Longueur : de 0,60 à 8,00 m

      Sens de pose : vertical (pose horizontale sur consultation)

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaALTITUDE-ALPES-T
    • Familia de productoFacade
    • Grupo de productosArchitectural cladding profile
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2026-06-11
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)775
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)9.27
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento