Publique sus productos
Profil de bardage architectural ALTITUDE ALTAÏ /C
Profil de bardage architectural ALTITUDE ALTAÏ /C

    Profil de bardage architectural ALTITUDE ALTAÏ /C

    Traducido por Google,
    En la fachada, el panel acanalado ALTITUDE ALTAÏ juega con alturas contrastantes, creando movimiento y profundidad. Destaca como una elección audaz para enfatizar rítmicamente un estilo arquitectónico audaz y orgánico. Este panel acanalado se inspira en los paisajes agrestes y majestuosos de Asia Central. La cordillera de Altai, salvaje y en gran parte inexplorada, se distingue por sus variadas siluetas y líneas naturales.
    Especificaciones
    • Epaisseur nominale standard : 0,75 mm

      Revêtements standards :

      Polyester 35 µm

      Polyester 45 µm

      Polyuréthane 50 µm

      Longueur : de 0,60 à 8,00 m

      Sens de pose : vertical (pose horizontale sur consultation)

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaALTITUDE-ALTAI-C
    • Familia de productoFacade
    • Grupo de productosArchitectural cladding profile
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2026-06-11
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)915
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)7.85
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento