Publique sus productos
Profil de bardage architectural DOMEO PARIOU
Profil de bardage architectural DOMEO PARIOU

    Profil de bardage architectural DOMEO PARIOU

    Traducido por Google,
    El panel acanalado DOMEO PARIOU crea una curva equilibrada, suave y estructurada, que confiere a la fachada una elegancia fluida y gráfica. El Puy de Pariou es uno de los volcanes más emblemáticos de la Chaîne des Puys. Su cráter perfectamente circular y bien conservado lo convierte en un símbolo del paisaje volcánico de Auvernia e inspiró la emblemática curva del panel acanalado.
    Especificaciones
    • Epaisseur nominale standard : 0,75 mm Revêtements standards : Polyester 35 µm Polyester 45 µm Polyuréthane 50 µm Longueur : de 0,60 à 8,00 m Sens de pose : vertical
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDOMEO-PARIOU
    • Familia de productoFacade
    • Grupo de productosArchitectural cladding profile
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2026-06-11
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)705
    Links
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)10.19
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento