Publique sus productos
Profil de bardage architectural ALTITUDE ATLAS /C
Profil de bardage architectural ALTITUDE ATLAS /C

    Profil de bardage architectural ALTITUDE ATLAS /C

    Traducido por Google,
    El panel acanalado ALTITUDE ATLAS ofrece una estética rítmica, suave y equilibrada, ideal para estructurar una fachada y que representa un equilibrio perfecto entre sencillez formal y presencia arquitectónica. Inspirado en las montañas del Atlas, que se extienden entre el mar y el desierto, este panel acanalado evoca la sencillez de las líneas naturales moldeadas por el viento y el tiempo. El Atlas es una cordillera de equilibrio, transición y suavidad.
    Especificaciones
    • Epaisseur nominale standard : 0,75 mm

      Revêtements standards :

      Polyester 35 µm

      Polyester 45 µm

      Polyuréthane 50 µm

      Longueur : de 0,60 à 8,00 m

      Sens de pose : vertical (pose horizontale sur consultation)

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaALTITUDE-ATLAS-C
    • Familia de productoFacade
    • Grupo de productosArchitectural cladding profile
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2026-06-11
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)915
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)7.85
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento