Publique sus productos
Profil de bardage architectural DOMEO CALDEIRA
Profil de bardage architectural DOMEO CALDEIRA

    Profil de bardage architectural DOMEO CALDEIRA

    Traducido por Google,
    El panel acanalado DOMEO CALDEIRA confiere a la fachada un relieve audaz con una estética singular, a la vez delicada y escultórica, creando una auténtica firma arquitectónica. Formadas por el colapso de la cima de un volcán tras una erupción, las calderas inspiraron este panel acanalado con sus formas huecas y regulares. Refleja los suaves y profundos contornos de estos vastos cráteres abiertos al cielo, evocando vacío, poder y transformación.
    Especificaciones
    • Epaisseur nominale standard : 0,75 mm Revêtements standards : Polyester 35 µm Polyester 45 µm Polyuréthane 50 µm Longueur : de 0,60 à 8,00 m Sens de pose : vertical
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDOMEO-CALDEIRA
    • Familia de productoFacade
    • Grupo de productosArchitectural cladding profile
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2026-06-11
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)705
    Links
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)10.19
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento