Publique sus productos
Profil de bardage architectural DOMEO FOGO
Profil de bardage architectural DOMEO FOGO

    Profil de bardage architectural DOMEO FOGO

    Traducido por Google,
    El panel acanalado DOMEO FOGO suaviza la percepción del revestimiento e infunde a la fachada un sutil dinamismo. Crea una presencia arquitectónica armoniosa, fluida y moderna, ideal para combinar fuerza y ​​elegancia. El volcán Fogo, en Cabo Verde, se distingue por su silueta suave y majestuosa. Su forma redondeada, coronada por un cono puntiagudo, inspiró este panel acanalado, diseñado para evocar la serena fortaleza de este paisaje, a la vez reconfortante y singular.
    Especificaciones
    • Epaisseur nominale standard : 0,75 mm Revêtements standards : Polyester 35 µm Polyester 45 µm Polyuréthane 50 µm Longueur : de 0,60 à 8,00 m Sens de pose : vertical
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDOMEO-FOGO
    • Familia de productoFacade
    • Grupo de productosArchitectural cladding profile
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2026-06-11
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)705
    Links
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)10.19
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento