Publique sus productos
Profil de bardage architectural STRATEO MAUNA
Profil de bardage architectural STRATEO MAUNA

    Profil de bardage architectural STRATEO MAUNA

    Traducido por Google,
    El panel acanalado STRATEO MAUNA dota a la fachada de un dinamismo natural y un ritmo sutil, creado mediante movimientos controlados y un equilibrio visual. Sus nervaduras rectangulares, de altura regular pero anchura variable, evocan los largos flujos de lava solidificada del Mauna Loa en Hawái, un inmenso y extenso volcán en escudo que forma flujos de lava en estratos regulares.
    Especificaciones
    • Epaisseur nominale standard : 0,75 mm

      Revêtements standards :

      Polyester 35 µm

      Polyester 45 µm

      Polyuréthane 50 µm

      Longueur : de 0,60 à 8,00 m

      Sens de pose : vertical

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSTRATEO-MAUNA
    • Familia de productoFacade
    • Grupo de productosArchitectural cladding profile
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2026-06-11
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)780
    Links
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)9.21
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento