Publique sus productos
Profil de bardage architectural STRATEO RENION .31
Profil de bardage architectural STRATEO RENION .31

    Profil de bardage architectural STRATEO RENION .31

    Traducido por Google,
    Los paneles acanalados STRATEO RENION juegan con nervaduras de diferentes alturas, creando una alternancia rítmica. Esta variación controlada genera una dinámica visual única y confiere a la fachada una identidad gráfica sólida y adaptable. Este juego de alturas se inspira en los volcanes de la isla de Reunión, cuyas laderas han sido esculpidas por sucesivas erupciones, dando al paisaje la apariencia de una escalera natural moldeada por el tiempo.
    Especificaciones
    • Epaisseur nominale standard : 0,75 mm Revêtements standards : Polyester 35 µm Polyester 45 µm Polyuréthane 50 µm Longueur : de 0,60 à 8,00 m Sens de pose : vertical
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSTRATEO-RENION-31
    • Familia de productoFacade
    • Grupo de productosArchitectural cladding profile
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2026-06-11
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)755
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)9.51
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento