Publique sus productos
Profil de bardage architectural TRINEO ARENAL
Profil de bardage architectural TRINEO ARENAL

    Profil de bardage architectural TRINEO ARENAL

    Traducido por Google,
    El panel acanalado TRINEO ARENAL permite crear fachadas dinámicas y controladas donde el movimiento regular marca el ritmo de la visión arquitectónica. Inspirado en el Monte Arenal, el famoso volcán costarricense, con sus picos puntiagudos y variaciones en sus flancos que recuerdan a estructuras geométricas alternas, este panel acanalado está diseñado para ser rítmico y cadencioso.
    Especificaciones
    • Epaisseur nominale standard : 0,75 mm

      Revêtements standards :

      Polyester 35 µm

      Polyester 45 µm

      Polyuréthane 50 µm

      Longueur : de 0,60 à 8,00 m

      Sens de pose : vertical (pose horizontale sur consultation)

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTRINEO-ARENAL
    • Familia de productoFacade
    • Grupo de productosArchitectural cladding profile
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2026-06-11
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)835
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)8.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento